Artykuły 1

ADP
Typ
Czytelność (HLx)
Tol.
MB
MHM 2221/100/D
D
1
1%
170-960

Szczegóły

Opis produktu

  • Testuje we wszystkich kierunkach (360°) przy użyciu funkcji automatycznej kompensacji
  • Solidna metalowa obudowa
  • Automatyczna konwersja jednostek

Zakres dostawy

  • Blok do porównywania twardości, twardość ok. 800 HLD

Zakres zastosowania

  • Wyświetlanie wartości zmierzonej: Rockwell (typ A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Najcieńsza mierzalna grubość materiału: 3 mm
  • Najniższy ciężar próbki na stałym podłożu: 2 kg

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

MHM 2221/100/D Twardościomierz Zdjęcie pojedyncze produktu

MHM 2221/100/D

Twardościomierz

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.