Stavka 1

ADP
Tip
Mogućnost očitavanja (HLx)
Tol.
MB
MHM 2221/100/D
D
1
1%
170-960

Detalji

Opis proizvoda

  • Testira se u svim ispitnim pravcima (360°) automatskom kompenzacionom funkcijom
  • Robustno metalno kućište
  • Brza konverzija jedinica

Uključeno u isporuci

  • Blok za poređenje tvrdoće, tvrdoća 800 HLD

Primena

  • Prikazi izmerenog vremena: Rockwell (tip A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Najtanja merljiva debljina materijala: 3mm
  • Najmanja težina ispitnog komada na masivnoj podlozi 2 kg

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

MHM 2221/100/D Uređaj za proveru tvrdoće Pojedinačna slika proizvoda

MHM 2221/100/D

Uređaj za proveru tvrdoće

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha