Artigos 1

ADP
Tipo
Legibilidade (HLx)
Tol.
MB
MHM 2221/100/D
D
1
1%
170-960

Detalhes

Descrição do produto

  • Ensaios em todas as direções de ensaio (360°) através de uma função de compensação automática
  • Caixa metálica robusta
  • Conversão automática de unidades

Âmbito de entrega

  • Bloco de comparação de dureza, dureza aprox. 800 HLD

Aplicação

  • Visualização do valor medido: Rockwell (tipo A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Espessura mais fina mensurável do material: 3 mm
  • Peso mais baixo do espécimen de ensaio sobre uma base sólida: 2 kg

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

MHM 2221/100/D Durômetro Imagem única do produto

MHM 2221/100/D

Durômetro

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.