Артикул 1

ADP
Тип
Точност на отчитане (HLx)
Tol.
MB
MHM 2221/100/D
D
1
1%
170-960

Детайли

Описание на продукта

  • Тества във всички тестови посоки (360°) с помощта на функция за автоматична компенсация
  • Здрав метален корпус
  • Автоматично преобразуване на единиците

Доставката включва

  • Блок за тариране на твърдостта, твърдост около 800 HLD

Приложение

  • Показване на измерената стойност: Rockwell (тип A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Най-тънката измерима дебелина на материала: 3 мм
  • Най-малкото тегло на измерване върху твърда основа: 2kg

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

MHM 2221/100/D Твърдомер Единично изображение на продукта

MHM 2221/100/D

Твърдомер

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.