Articles 1

ADP
Type
Affichage (HLx) à partir de
Tol.
MB
MHM 2221/100/D
D
1
1%
170-960

Détails

Description du produit

  • Teste dans toutes les directions de test (360°) grâce à une fonction de compensation automatique
  • Boîtier métallique robuste
  • Revalorisation automatique des unités

Contenu de la livraison

  • Bloc de comparaison de dureté, dureté env. 800 HLD

Application

  • Affichage des valeurs mesurées : Rockwell (type A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • L’épaisseur de matériau la plus fine mesurable : 3 mm
  • Poids le plus faible de l’objet testé sur un support massif : 2 kg

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

MHM 2221/100/D Mesureur de dureté Image du produit

MHM 2221/100/D

Mesureur de dureté

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.