Artikel 1

ADP
l
b
Anslutningsgänga
h
b1
h1
l1
b2
l2
GMT 60002/1060/ 740
1060
740
3/8"
970 - 1050
500
895 - 975
800
390
710

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Stabil stålkonstruktion garanterar vibrationsfritt arbete
  • Rymligt maskinskåp med plats för kylsystem och tillbehör
  • Ergonomisk arbetshöjd tack vare justerbara fötter

Leveransomfattning

  • Leverans inkl. E 2040/13/3/8

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GMT 60002/1060/ 740 Underdel till GMT 6000 Enskild produktbild

GMT 60002/1060/ 740

Underdel till GMT 6000

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.