Artikel 3

ADP
d1
F [N]
l1
d2
l2
d3
l3
d4
n
E 1807/10/200
10
200
5
15
4
29
25
M 6
6
E 1807/10/300
10
300
5
15
4
29
25
M 6
9
E 1807/10/400
10
400
5
15
4
29
25
M 6
12

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Maximal temperatur: 120°C

Fördelar

  • Höga krafter vid liten byggstorlek
  • Installation på formplattorna utan sidobearbetning
  • Olika utlösningskrafter p.g.a. variabelt antal fjädrar
  • Lång livstid tack vare härdad och nitrerad koppelstång
  • Olika positioneringar och inbyggnader i 3-plattorsverktyg
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.