Položek 3

ADP
d1
F [N]
l1
d2
l2
d3
l3
d4
n
E 1807/10/200
10
200
5
15
4
29
25
M 6
6
E 1807/10/300
10
300
5
15
4
29
25
M 6
9
E 1807/10/400
10
400
5
15
4
29
25
M 6
12

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 120 °C

Výhody

  • Vysoké síly při malých rozměrech
  • Montáž bez bočního opracování tvarových desek
  • Různé síly v závislosti na počtu pružin
  • Dlouhá životnost díky kalenému a nitridovanému čepu
  • Libovolné umístění a montáž ve 3-deskovém nástroji
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.