商品 3

ADP
d1
F [N]
l1
d2
l2
d3
l3
d4
n
E 1807/10/200
10
200
5
15
4
29
25
M 6
6
E 1807/10/300
10
300
5
15
4
29
25
M 6
9
E 1807/10/400
10
400
5
15
4
29
25
M 6
12

详情

Product description

  • Maximum temperature: 120 °C

Advantages

  • Very strong despite its small size
  • Installation without having to machine the cavity plates’ sides
  • Adjustable release forces through variable number of springs
  • Long service life due to the hardened, nitrided traction bolt
  • Can be positioned and installed anywhere in a 3-plate mould

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。