Artículos 3

ADP
d1
F [N]
l1
d2
l2
d3
l3
d4
n
E 1807/10/200
10
200
5
15
4
29
25
M 6
6
E 1807/10/300
10
300
5
15
4
29
25
M 6
9
E 1807/10/400
10
400
5
15
4
29
25
M 6
12

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 120 °C

Ventajas

  • Gran fuerza a pesar del diseño compacto
  • Montaje sin necesidad de mecanizado lateral en las placas de cavidad
  • Diferentes fuerzas de desenganche posibles gracias al número variable de muelles
  • Larga vida útil gracias al vástago templado y nitrurado
  • Se puede instalar en cualquier posición dentro de un portamoldes de tres placas
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.