Артикул 3

ADP
d1
F [N]
l1
d2
l2
d3
l3
d4
n
E 1807/10/200
10
200
5
15
4
29
25
M 6
6
E 1807/10/300
10
300
5
15
4
29
25
M 6
9
E 1807/10/400
10
400
5
15
4
29
25
M 6
12

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 120 °C

Предимства

  • Много силен въпреки малкият размер
  • Вграждане без странична обработка на формообразуващите плочи
  • Различни сили на освобождаване чрез променлив брой на пружините
  • Дълъг експлоатационен живот благодарение на закалените и нитрирани триещи болтове
  • Може да се позиционира и инсталира навсякъде в шприцформа с 3-плочи
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.