Stavka 3

ADP
d1
F [N]
l1
d2
l2
d3
l3
d4
n
E 1807/10/200
10
200
5
15
4
29
25
M 6
6
E 1807/10/300
10
300
5
15
4
29
25
M 6
9
E 1807/10/400
10
400
5
15
4
29
25
M 6
12

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 120 °C

Prednosti

  • Veoma moćan u poređenju pri malim dimenzijama
  • Ugradnja bez bočne mašinske obrade na pločama kalupa
  • Moguće je podesiti silu otpuštanja putem varijabilnog broja opruga
  • Duži vek trajanja kroz kaljene, nitrirane vučne stubiće
  • Proizvoljno pozicioniranje i ugradnja u alate sa 3 ploče