Artikel 3

ADP
d1
F [N]
l1
d2
l2
d3
l3
d4
n
E 1807/10/200
10
200
5
15
4
29
25
M 6
6
E 1807/10/300
10
300
5
15
4
29
25
M 6
9
E 1807/10/400
10
400
5
15
4
29
25
M 6
12

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 120 °C

Vorteile

  • Hohe Kräfte bei kleiner Baugröße
  • Einbau ohne seitliche Bearbeitung an den Formplatten
  • Verschiedene Auslösekräfte durch variable Anzahl an Federn
  • Lange Lebensdauer durch gehärteten und nitrierten Zugbolzen
  • Beliebige Positionierung und Einbau in 3-Platten-Werkzeuge
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.