Articolo 3

ADP
d1
F [N]
l1
d2
l2
d3
l3
d4
n
E 1807/10/200
10
200
5
15
4
29
25
M 6
6
E 1807/10/300
10
300
5
15
4
29
25
M 6
9
E 1807/10/400
10
400
5
15
4
29
25
M 6
12

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 120°C

Vantaggi

  • Forza elevata nonostante la misura ridotta
  • Installazione senza lavorazioni laterali sulle piastre di forma
  • Diverse forze di sganciamento, grazie al numero variabile di molle
  • Lunga durata, grazie alla barra di trazione temprata e nitrurata
  • Può essere posizionato e installato in qualsiasi parte del portastampo a 3 piastre
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.