Είδος 3

ADP
d1
F [N]
l1
d2
l2
d3
l3
d4
n
E 1807/10/200
10
200
5
15
4
29
25
M 6
6
E 1807/10/300
10
300
5
15
4
29
25
M 6
9
E 1807/10/400
10
400
5
15
4
29
25
M 6
12

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη θερμοκρασία: 120 °C

Οφέλη

  • Υψηλές δυνάμεις σε μικρό μέγεθος
  • Εγκατάσταση χωρίς πλευρική επεξεργασία στις πλάκες μορφής
  • Διαφορετικές δυνάμεις ενεργοποίησης χάρη στη μεταβλητή ποσότητα ελατηρίων
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στα σκληρυμένα και νιτρωμένα βλήτρα έλξης
  • Ανεξάρτητη τοποθέτηση και εγκατάσταση σε εργαλεία 3 πλακών
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.