Artikelen 3

ADP
d1
F [N]
l1
d2
l2
d3
l3
d4
n
E 1807/10/200
10
200
5
15
4
29
25
M 6
6
E 1807/10/300
10
300
5
15
4
29
25
M 6
9
E 1807/10/400
10
400
5
15
4
29
25
M 6
12

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 120 °C

Voordelen

  • Hoge krachten bij compacte constructie
  • Inbouw zonder zijdelingse bewerking aan de vormplaten
  • Instelbare loszetkracht door variabel aantal veren
  • Lange levensduur door geharde en genitreerd trekpen
  • Willekeurige positionering en inbouw in 3-plaats gereedschap
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.