Artykuły 3

ADP
d1
F [N]
l1
d2
l2
d3
l3
d4
n
E 1807/10/200
10
200
5
15
4
29
25
M 6
6
E 1807/10/300
10
300
5
15
4
29
25
M 6
9
E 1807/10/400
10
400
5
15
4
29
25
M 6
12

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 120°C

Zalety

  • Duże siły działania przy niewielkiej przestrzeni zabudowy
  • Montaż bez obróbki bocznej, na płytach formujących
  • Różne siły wyzwalające dzięki zmiennej liczbie sprężyn
  • Zwiększona żywotność dzięki hartowanemu i azotowanemu trzpieniowi
  • Dowolne umiejscowienie i montaż w formach z trzema płytami formującymi
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.