Izdelek 3

ADP
d1
F [N]
l1
d2
l2
d3
l3
d4
n
E 1807/10/200
10
200
5
15
4
29
25
M 6
6
E 1807/10/300
10
300
5
15
4
29
25
M 6
9
E 1807/10/400
10
400
5
15
4
29
25
M 6
12

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 120 °C

Prednosti

  • Visoke sile pri majhni vgradni velikosti
  • Vgradnja brez stranske obdelave gravurnih plošč
  • Različne prožne sile glede na variabilno število vzmeti
  • Dolga življenjska doba glede na kaljen in nitriran vlečni trn
  • Pozicioniranje po želji in vgradnja v 3-ploščno orodje