Artikkelit 3

ADP
d1
F [N]
l1
d2
l2
d3
l3
d4
n
E 1807/10/200
10
200
5
15
4
29
25
M 6
6
E 1807/10/300
10
300
5
15
4
29
25
M 6
9
E 1807/10/400
10
400
5
15
4
29
25
M 6
12

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 120 °C

Edut

  • Suuret voimat pieneen rakennekoon nähden
  • Asennus ilman sivukoneistusta muottilevyissä
  • Erilaiset toimintavoimat vaihtelevan jousimäärän vuoksi
  • Pitkä elinikä karkaistun ja typetetyn vetopultin ansiosta
  • Vapaa asemoiminen ja asentaminen 3-levyisiin työkaluihin
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.