Articles 3

ADP
d1
F [N]
l1
d2
l2
d3
l3
d4
n
E 1807/10/200
10
200
5
15
4
29
25
M 6
6
E 1807/10/300
10
300
5
15
4
29
25
M 6
9
E 1807/10/400
10
400
5
15
4
29
25
M 6
12

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 120 °C

Avantages

  • Forces élevées et dimensions compactes
  • Implantation sans usinage latéral des plaques porte-empreinte
  • Différentes forces de déclenchement grâce au nombre variable de ressorts
  • Longue durée de vie grâce à la barre de traction trempée et nitrurée
  • Positionnement libre et implantation dans des moules 3 plaques
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.