Artikel 43

ADP
d1
l1
SW
d2
l2
d3
l3
E 1242/10 x 16
10
16
5
M 8
13
16
7
E 1242/10 x 20
10
20
5
M 8
13
16
7
E 1242/10 x 25
10
25
5
M 8
13
16
7
E 1242/10 x 30
10
30
5
M 8
13
16
7
E 1242/10 x 40
10
40
5
M 8
13
16
7
E 1242/10 x 50
10
50
5
M 8
13
16
7
E 1242/10 x 60
10
60
5
M 8
13
16
7
E 1242/10 x 70
10
70
5
M 8
13
16
7
E 1242/10 x 80
10
80
5
M 8
13
16
7
E 1242/10 x 90
10
90
5
M 8
13
16
7
E 1242/10 x 100
10
100
5
M 8
13
16
7
E 1242/12 x 20
12
20
6
M10
16
18
9
E 1242/12 x 25
12
25
6
M10
16
18
9
E 1242/12 x 30
12
30
6
M10
16
18
9
E 1242/12 x 40
12
40
6
M10
16
18
9
E 1242/12 x 50
12
50
6
M10
16
18
9
E 1242/12 x 60
12
60
6
M10
16
18
9
E 1242/12 x 70
12
70
6
M10
16
18
9
E 1242/12 x 80
12
80
6
M10
16
18
9
E 1242/12 x 90
12
90
6
M10
16
18
9
E 1242/12 x 100
12
100
6
M10
16
18
9
E 1242/12 x 120
12
120
6
M10
16
18
9
E 1242/14 x 25
14
25
6
M10
16
21
9
E 1242/14 x 30
14
30
6
M10
16
21
9
E 1242/14 x 40
14
40
6
M10
16
21
9
E 1242/14 x 50
14
50
6
M10
16
21
9
E 1242/14 x 60
14
60
6
M10
16
21
9
E 1242/14 x 70
14
70
6
M10
16
21
9
E 1242/14 x 80
14
80
6
M10
16
21
9
E 1242/14 x 90
14
90
6
M10
16
21
9

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Användbar som styrpinne med anslag

Fördelar

  • Användbar som styrpinne med anslag

Material

  • 1.7131 ≈60 HRC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.