Ürünler 3

ADP
d1
F [N]
l1
d2
l2
d3
l3
d4
n
E 1807/10/200
10
200
5
15
4
29
25
M 6
6
E 1807/10/300
10
300
5
15
4
29
25
M 6
9
E 1807/10/400
10
400
5
15
4
29
25
M 6
12

detaylar

Product description

  • Maximum temperature: 120 °C

Advantages

  • Very strong despite its small size
  • Installation without having to machine the cavity plates’ sides
  • Adjustable release forces through variable number of springs
  • Long service life due to the hardened, nitrided traction bolt
  • Can be positioned and installed anywhere in a 3-plate mould
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.