Articol 3

ADP
d1
F [N]
l1
d2
l2
d3
l3
d4
n
E 1807/10/200
10
200
5
15
4
29
25
M 6
6
E 1807/10/300
10
300
5
15
4
29
25
M 6
9
E 1807/10/400
10
400
5
15
4
29
25
M 6
12

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 120 °C

Avantaje

  • Forțe mari la dimensiune redusă
  • Montare fără prelucrare laterală pe plăci formă
  • Diverse forțe de declanșare în funcție de numărul variabil al arcurilor
  • Durată lungă de viață datorită bolțului extractor călit și nitrurat
  • Poziționare și montare oriunde în matrițe cu 3 plăci
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.