Artigos 3

ADP
d1
F [N]
l1
d2
l2
d3
l3
d4
n
E 1807/10/200
10
200
5
15
4
29
25
M 6
6
E 1807/10/300
10
300
5
15
4
29
25
M 6
9
E 1807/10/400
10
400
5
15
4
29
25
M 6
12

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 120 °C

Vantagens

  • Muito forte, apesar do seu tamanho pequeno
  • Instalação sem ter de maquinar os lados das placas moldantes
  • Forças de libertação ajustáveis através de um número de molas
  • Vida útil longa graças ao perno de tração temperado e nitrurado
  • Pode ser aplicado em qualquer lugar numa estrutura de 3 placas
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.