Artikel 2

ADP
b
l
s
b1
d1
l1
E 1442/ 75 75/3
75
75
3
63
7
63
E 1442/105 105/3
105
105
3
90
7
90

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Avstämd på FM-mikroformar
  • Värmeledningsförmåga (λ): 0,19 W/mK
  • Tryckmotstånd: 600 N/mm²
  • Högsta temperatur: 210°C
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.