Articol 2

ADP
b
l
s
b1
d1
l1
E 1442/ 75 75/3
75
75
3
63
7
63
E 1442/105 105/3
105
105
3
90
7
90

Detalii

Descriere produs

  • Adaptat la microformele FM
  • Conductivitate termică (λ): 0,19 W/mK
  • Rezistență la presiune: 600 N/mm²
  • Temperatură maximă: 210 °C
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.