Ürünler 2

ADP
b
l
s
b1
d1
l1
E 1442/ 75 75/3
75
75
3
63
7
63
E 1442/105 105/3
105
105
3
90
7
90

detaylar

Product description

  • Matched to our FM-Micro moulds
  • Thermal conductivity (λ): 0.19 W/mK
  • Compressive strength: 600 N/mm²
  • Maximum temperature: 210 °C
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.