Articolo 2

ADP
b
l
s
b1
d1
l1
E 1442/ 75 75/3
75
75
3
63
7
63
E 1442/105 105/3
105
105
3
90
7
90

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Adatta per micro stampi
  • Conduttività termica (λ): 0,19 W/mK
  • Resistenza alla pressione: 600 N/mm²
  • Temperatura massima: 210°C
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.