Artikel 2

ADP
b
l
s
b1
d1
l1
E 1442/ 75 75/3
75
75
3
63
7
63
E 1442/105 105/3
105
105
3
90
7
90

Details

Produktbeschreibung

  • Abgestimmt auf FM-Mikroformen
  • Wärmeleitfähigkeit (λ): 0.19 W/mK
  • Druckfestigkeit: 600 N/mm²
  • Maximale Temperatur: 210 °C
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.