Stavka 2

ADP
b
l
s
b1
d1
l1
E 1442/ 75 75/3
75
75
3
63
7
63
E 1442/105 105/3
105
105
3
90
7
90

Detalji

Opis proizvoda

  • Usklađeno sa FM-mikoformama
  • Termalna provodljivost (λ): 0,19 W/mK
  • Postojanost na pritisak: 600 N/mm²
  • Maksimalna temperatura: 210 °C