Artículos 2

ADP
b
l
s
b1
d1
l1
E 1442/ 75 75/3
75
75
3
63
7
63
E 1442/105 105/3
105
105
3
90
7
90

Detalles

Descripción del producto

  • Adaptada a los micromoldes FM
  • Conductividad térmica (λ): 0,19 W/mK
  • Resistencia a la compresión: 600 N/mm²
  • Temperatura máxima: 210 °C
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.