Položek 2

ADP
b
l
s
b1
d1
l1
E 1442/ 75 75/3
75
75
3
63
7
63
E 1442/105 105/3
105
105
3
90
7
90

Podrobnosti

Popis produktu

  • Přizpůsobená pro mikroformy FM
  • Tepelná vodivost (λ): 0,19 W/mK
  • Pevnost v tlaku: 600 N/mm²
  • Maximální teplota: 210 °C
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.