Articles 2

ADP
b
l
s
b1
d1
l1
E 1442/ 75 75/3
75
75
3
63
7
63
E 1442/105 105/3
105
105
3
90
7
90

Détails

Description du produit

  • Adaptée aux micromoules
  • Conductivité thermique (λ) : 0,19 W/mK
  • Résistance à la compression : 600 N/mm²
  • Température maximale : 210 °C
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.