Артикул 2

ADP
b
l
s
b1
d1
l1
E 1442/ 75 75/3
75
75
3
63
7
63
E 1442/105 105/3
105
105
3
90
7
90

Детайли

Описание на продукта

  • Пригоден за FM-микроформи
  • Топлопроводимост (λ): 0,19 W/mK
  • Якост на натиск 600 N/мм²
  • Максимална температура: 210 °C
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.