Vare 2

ADP
b
l
s
b1
d1
l1
E 1442/ 75 75/3
75
75
3
63
7
63
E 1442/105 105/3
105
105
3
90
7
90

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Afstemt til FM mikroformer
  • Varmeledningsevne (λ): 0,19 W/mK
  • Trykstyrke: 600 N/mm²
  • Maksimal temperatur: 210 °C
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.