Artikelen 2

ADP
b
l
s
b1
d1
l1
E 1442/ 75 75/3
75
75
3
63
7
63
E 1442/105 105/3
105
105
3
90
7
90

Details

Productbeschrijving

  • Afgestemd op FM–microvormen
  • Warmtegeleidingsvermogen (λ): 0,19 W/mK
  • Drukvastheid: 600 N/mm²
  • Maximale temperatuur: 210 °C
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.