Artykuły 2

ADP
b
l
s
b1
d1
l1
E 1442/ 75 75/3
75
75
3
63
7
63
E 1442/105 105/3
105
105
3
90
7
90

Szczegóły

Opis produktu

  • Dostosowany do form mikro FM
  • Przewodnictwo cieplne (λ): 0,19 W/mK
  • Wytrzymałość na ściskanie: 600 N/mm²
  • Maks. temperatura: 210°C
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.