Árucikk 2

ADP
b
l
s
b1
d1
l1
E 1442/ 75 75/3
75
75
3
63
7
63
E 1442/105 105/3
105
105
3
90
7
90

Részletek

Termékleírás

  • FM mikroformákhoz igazítva
  • Hővezető képesség (λ): 0,19 W/mK
  • Nyomásállóság: 600 N/mm²
  • Maximális hőmérséklet: 210 °C
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.