Είδος 2

ADP
b
l
s
b1
d1
l1
E 1442/ 75 75/3
75
75
3
63
7
63
E 1442/105 105/3
105
105
3
90
7
90

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Ταιριάζει με μικρά καλούπια FM
  • Θερμική αγωγιμότητα (λ): 0,19 W/mK
  • Αντίσταση στη συμπίεση: 600 N/mm²
  • Μέγιστη θερμοκρασία: 210 °C
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.