Artigos 2

ADP
b
l
s
b1
d1
l1
E 1442/ 75 75/3
75
75
3
63
7
63
E 1442/105 105/3
105
105
3
90
7
90

Detalhes

Descrição do produto

  • Adaptado para os nossos micromoldes FM
  • Condutividade térmica (λ): 0,19 W/mK
  • Resistência à compressão: 600 N/MM²
  • Temperatura máxima: 210 °C
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.