Artikkelit 2

ADP
b
l
s
b1
d1
l1
E 1442/ 75 75/3
75
75
3
63
7
63
E 1442/105 105/3
105
105
3
90
7
90

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Sovitettu FM-mikromuotteihin
  • Lämmönjohtokyky (λ): 0,19 W/mK
  • Puristuslujuus: 600 N/mm²
  • Enimmäislämpötila: 210 °C
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.