Vare 3

ADP
DB [Nm]
VKT
l
V 36002/ 3- 25/1/4
2,5 - 25 Nm
6,3 mm / 1/4"
232
V 36002/ 20-120/1/2
20 -120 Nm
12,5 mm / 1/2"
408
V 36002/ 60-320/1/2
60 -320 Nm
12,5 mm / 1/2"
632

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Nøjagtighed er ± 4% af skalaværdi (i aktiverings retning)
  • Præcis og nem justering af drejningsmoment med skala graduering
  • Aktivering, der kan høres og mærkes, når tilspændingsværdien er nået
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.