Артикул 3

ADP
DB [Nm]
VKT
l
V 36002/ 3- 25/1/4
2,5 - 25 Nm
6,3 mm / 1/4"
232
V 36002/ 20-120/1/2
20 -120 Nm
12,5 mm / 1/2"
408
V 36002/ 60-320/1/2
60 -320 Nm
12,5 mm / 1/2"
632

Детайли

Описание на продукта

  • Точност ± 4% от стойността на скалата (по посока на задействане)
  • Прецизна и лесна настройка на въртящия момент посредством фино скалиране
  • Звуково и тактилно освобождаване при достигане стойността на затягане
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.