Artykuły 3

ADP
DB [Nm]
VKT
l
V 36002/ 3- 25/1/4
2,5 - 25 Nm
6,3 mm / 1/4"
232
V 36002/ 20-120/1/2
20 -120 Nm
12,5 mm / 1/2"
408
V 36002/ 60-320/1/2
60 -320 Nm
12,5 mm / 1/2"
632

Szczegóły

Opis produktu

  • Dokładność ± 4% wartości skali (w kierunku dokrecania)
  • Precyzyjna i łatwa regulacja momentu obrotowego dzięki dokładnej skali
  • Słyszalne i wyczuwalne „klikniecie” przy osiągnięciu wartości dokręcenia
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.