Είδος 3

ADP
DB [Nm]
VKT
l
V 36002/ 3- 25/1/4
2,5 - 25 Nm
6,3 mm / 1/4"
232
V 36002/ 20-120/1/2
20 -120 Nm
12,5 mm / 1/2"
408
V 36002/ 60-320/1/2
60 -320 Nm
12,5 mm / 1/2"
632

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Ακρίβεια ± 4% της μονάδας κλίμακας (σε κατεύθυνσης κινητοποιήσεως)
  • Εύκολη και ακριβή ρύθμιση της ροπής χάρη της λεπτής διαβάθμισης
  • Ακουστική και οπτική απελευθέρωση, όταν επιτευχθεί η επιθυμητή ροπή
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.