Árucikk 3

ADP
DB [Nm]
VKT
l
V 36002/ 3- 25/1/4
2,5 - 25 Nm
6,3 mm / 1/4"
232
V 36002/ 20-120/1/2
20 -120 Nm
12,5 mm / 1/2"
408
V 36002/ 60-320/1/2
60 -320 Nm
12,5 mm / 1/2"
632

Részletek

Termékleírás

  • Pontosság +/-4% a mért értéktől (használati irányban)
  • A forgatónyomaték egzakt és egyszerű beállítása a pontos skála osztásnak köszönhetően
  • Hallható és érezhető kioldás a nyomaték elérésénél
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.