Artikel 1

ADP
MB
MB/U
d1
l1
l2
Fn [N]
Vikt [g]
SK
MUA 12402/1/0,1
1
0.1
57
21.1
115.3
0,9-1,5
140
0-100

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För exakta rakhets- eller skillnadsmätningar
  • Vridbar skalring med justerbara toleransmarkeringar
  • Med stötskyddat urverk
  • Styrning med ädelstensinsatser

Leveransomfattning

  • Fabrikscertifikat

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MUA 12402/1/0,1 Analogt mätur med hög precision Enskild produktbild

MUA 12402/1/0,1

Analogt mätur med hög precision

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.