Stavka 1

ADP
Tip
l
V 20854/E
Električarska klešta
220

Detalji

Opis proizvoda

  • Za obradu kablovskih ovojnica sa i bez izolacione košuljice prema DIN 46228 / EN 50027
  • Za područje krimpovanja od 0,08–16 mm²
  • Potpuno krimpovanje, osigurano postavljanje uz integrisanu pokretnu rezu
  • Od izuzetno postojanog čelika
  • Za žilne čaure V 20857

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

V 20854/E Klešta za krimpovanje Pojedinačna slika proizvoda

V 20854/E

Klešta za krimpovanje

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha