Stavka 1

ADP
Tip
l
V 20853/E
Električarska klešta
200

Detalji

Opis proizvoda

  • Za odstranjivanje izolacije sa fino ožičenih masivnih provodnika sa PVC-izolacijom od 0,14–10 mm²
  • Za sečenje fino ožičenih provodnika sa PVC-izolacijom od 0,14–10 mm²
  • Podesiva dužina uklanjanja izolacije od 3–21 mm

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

V 20853/E Klešta za skidanje izolacije Pojedinačna slika proizvoda

V 20853/E

Klešta za skidanje izolacije

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha