Stavka 1

ADP
Tip
Set sadrži
V 20857/EZ-Set-1
Električarski pribor
0,50mm² 50 Stk, 0,75mm² 100 Stk, 1,00mm² 100 Stk, 1,50mm² 100 Stk, 2,50mm² 50 Stk

Detalji

Opis proizvoda

  • Praktična prozirna kutija za doziranje
  • Okretna pokrivka sa otvorom za skidanje pojedinačnih kablovskih ovojnica
  • Za područje krimpovanja od 0,08–16 mm²

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

Set sadrži

  • 0,50 mm² – 50 kom.
  • 0,75 mm² – 100 kom.
  • 1,00 mm² – 100 kom.
  • 1,50 mm² – 100 kom.
  • 2,50 mm² – 50 kom.
V 20857/EZ-Set-1 Završna čaura žice Pojedinačna slika proizvoda

V 20857/EZ-Set-1

Završna čaura žice

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha